Sinyal sütunu LED kompakt

Model numarası: SG 2372130

Aşırı uzun kullanım ömrüne sahip LED'ler, montajı kolaydır ve depolama maliyeti düşüktür.

Model numarası:
SG 2372130
Dizayn
1 basamaklı, kırmızı
Ürün açıklaması
Yayım açısı: 3 x 120°, Teslimat durumu: Sürekli ışık. Yanıp sönme fonksiyonu PLC üzerinden kontrol edilebilir
Fayda
Bağlantı için hazır komple çözüm
Düşük yapı yüksekliği
Son derece uzun LED kullanım ömrü
Düşük montaj maliyetleri ve depolama maliyetleri
Kablo girişi
Min. kablo çapı: 3 mm
Maks. kablo çapı: 6,5 mm
Çap
72 mm
Elektriksel bağlantı türü
Vidalı terminaller
Lamba
LED'ler
Anma izolasyon gerilimi
< 60 V DC
Ölçüler
Yükseklik: 107 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
Nominal çalışma gerilimi
24 V
24 V (DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,219 kg
Brüt ağırlık
0,233 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177490130
ECLASS 8.0
27371230
Ürün açıklaması
SG Işıklı ikaz lambası kolonu, kırmızı
Onaylar
UR
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet