Bağlantı modülü Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2368010

İsteğe bağlı olarak boru veya duvara/tabana montaj için, optik elemanlar için uç kapaklı.

Model numarası:
SG 2368010
Dizayn
Duvar-/Yer montajı için
Ürün açıklaması
Seçime bağlı olarak boru veya duvar/zemin montajı için. Bağlantı elemanında vidalı klemensler. Optik elemanlar için sonlandırma kapağı. VDE uyarınca temas koruması.
Fayda
Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme
Poliamidden pano
Renk
Siyah
Çap
70 mm
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi
250 V AC
Signal pillar
modüler
Ölçüler
Yükseklik: 43 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54
Nominal çalışma gerilimi
12 V - 240 V (AC/DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,11 kg
Brüt ağırlık
0,123 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177219915
ECLASS 8.0
27371232
Ürün açıklaması
SZ Sinyal lambası bağlantı adpt duvar/yer mont
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR
Dokümantasyonlar
Quick guide