Sabit ışık elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2369010

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı, mümkün kademe sayısı = 5 eleman, eşit gerilimde.

Model numarası:
SG 2369010
Dizayn
Sabit ışık elemanı
Ürün açıklaması
Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.
Fayda
Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.
Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme
Poliamidden pano
Başlık: Polikarbonat, şeffaf
Renk
Yeşil
Çap
70 mm
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi
250 V AC
Ürün numarasına dair not
Ampuller teslimat kapsamında değildir.
Ölçüler
Yükseklik: 56 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
Nominal çalışma gerilimi
12 V - 240 V (AC/DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,07 kg
Brüt ağırlık
0,087 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177219939
ECLASS 8.0
27371220
Ürün açıklaması
SZ Yeşil ikaz lambası, 12- 240V AC/ DC
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Teknik detaylar