Ürün kaldırıldığı tarih: 1 Oca 2020
- Model numarası:
- SG 2374060
- Ürün açıklaması
- BA 15d duylu
- Fayda
- Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
- Çalışma şekli
- Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
- Güç tüketimi (yakl.)
- 5 W
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 28 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 2000 V AC
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,024 kg
- Brüt ağırlık
- 0,026 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Ürün açıklaması
- SG Akkor ampul, 24V, 5W, 3'lü pk
- Dokümantasyonlar
- Quick guide