Ampul Daimi ışık elemanları için

Model numarası: SG 2374070

BA 15d duylu.

Model numarası:
SG 2374070
Ürün açıklaması
BA 15d duylu
Fayda
Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Güç tüketimi (yakl.)
5 W
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
286 V AC
Anma izolasyon gerilimi
2000 V AC
Nominal çalışma gerilimi
260 V
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,021 kg
Brüt ağırlık
0,024 kg
Gümrük tarifesi numarası
85392192
EAN
4028177219892
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Ürün açıklaması
SG Akkor ampul, 230V, 5W, 3'lü pk
Dokümantasyonlar
Quick guide