- Model numarası:
- SM 2376100
- Teknik özellikler
- Standart Slave
- Maks. 31 adres
- En fazla 4 sinyal kademesi kumanda edilebilir.
- Gerilim beslemesi, dahili veri yolu beslemesinde harici yardımcı gerilime değiştirilebilir
- Programlama arayüzü ile
- Malzeme
- Polikarbonat
- Renk
- Siyah, transparan
- Çap
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Harici yardımcı gerilim 24 V DC ± 10 %
- Akım kapasitesi eleman başına maks. 200 mA
- Akım tüketimi maks. 75 mA
- Sinyal elemanında gerilim 24 V DC ± %10
- Ön sigorta M 1,6 A kısa devre/aşırı yük koruması
- Internal auxiliary voltage
- Gerilim beslemesi veri yolu hattı üzerinden gerçekleşir
- Akım kapasitesi maks. 200 mA
- Akım tüketimi maks. 250 mA
- Sinyal elemanında gerilim 18 – 31 V DC
- Kısa devre/aşırı yük koruması takılıdır
- Ölçüler
- Yükseklik: 56 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...50 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,119 kg
- Brüt ağırlık
- 0,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220