Akustik modül Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2376000

İkaz ve arıza mesajlarını bildirmek için.

Model numarası:
SG 2376000
Dizayn
Kesintisiz ses veya palslı, 85 dB, maks. 25 mA
Ürün açıklaması
İkaz ve arıza mesajlarını bildirmek için.
Fayda
Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Uygulamalar
Sadece optik elemanların üst ucuna veya doğrudan bağlantı elemanının üzerine montaj.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme
Poliamidden pano
Renk
Siyah
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi
250 V AC
Nominal çalışma gerilimi
24 V (AC/DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,09 kg
Brüt ağırlık
0,112 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177220423
ECLASS 8.0
27371237
Ürün açıklaması
SG Akustik komponent, 24V AC/DC, 85dB
Onaylar
UR
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Teknik detaylar