- Model numarası:
- SG 2376010
- Dizayn
- Ses seviyesi ve 8 ses ayarlanabilir, 100 dB, maks. 25 mA
- Ürün açıklaması
- İkaz ve arıza mesajlarını bildirmek için.
- Fayda
- Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
- Uygulamalar
- Sadece optik elemanların üst ucuna veya doğrudan bağlantı elemanının üzerine montaj.
- Çalışma şekli
- Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
- Malzeme
- Poliamidden pano
- Renk
- Siyah
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 2500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 250 V AC
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (AC/DC)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,115 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177220447
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Ürün açıklaması
-
SG Akustik komponent, 24V AC/DC, 100dB