Akustik modül Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2376030

İkaz ve arıza mesajlarını bildirmek için.

Model numarası:
SG 2376030
Dizayn
Ses seviyesi ve 8 ses ayarlanabilir, 100 dB, maks. 25 mA
Ürün açıklaması
İkaz ve arıza mesajlarını bildirmek için.
Fayda
Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Uygulamalar
Sadece optik elemanların üst ucuna veya doğrudan bağlantı elemanının üzerine montaj.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme
Poliamidden pano
Renk
Siyah
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi
250 V AC
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,11 kg
Brüt ağırlık
0,112 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177220461
ECLASS 8.0
27371237
Ürün açıklaması
SG Akustik komponent, 230V, 100dB
Onaylar
UR
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Teknik detaylar