Yazı tahtası Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2374150

Azami 5 görsel öğeyi metinle tamamlamak için.

Model numarası:
SG 2374150
Dizayn
5 optik modül için
Ürün açıklaması
Azami 5 optik elemanın nominal ondalık basamakları ile metin tamamlamaları için, kullanılmayan alanlar (50 x 150 mm) için ayak sıkma parçalı veya Ø 25 mm borulu.
Malzeme
Akrilik şeffaf
Bilgi
Etiketler teslimat kapsamında dahil değildir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,31 kg
Brüt ağırlık
0,36 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177249875
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Ürün açıklaması
SG Etiket paneli, ışıklı kolonlar için
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet