Montaj elemanı Taşıyıcı kol sistemleri için

Model numarası: SG 2375030

Dirsek parçaları, dirsek bağlantı elemanları, ara mafsallar, duvar mafsalları, geçmeli mafsallar.

Model numarası:
SG 2375030
Dizayn
CP 40 taşıyıcı kol sistemi için, çelik
Ürün açıklaması
Taşıyıcı kol bileşenlerinin plastik kapağına bir ikaz lambası monte etmek için.
Renk
RAL 7024
Montaj seçenekleri
Sinyal kulesinde, 2368001 bağlantı elemanıyla modüler bağlantılı
Signal pillar
3'lü LED
IP 65 modüler
Ürün numarasına dair not
Taşıyıcı kol sistemi CP 40 açılı bağlantı parçası 90° 6501.140 için
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,23 kg
Brüt ağırlık
0,24 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177437159
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Ürün açıklaması
SG Montaj aparatı, ışıklı kolon, CP-S köşe dönüş
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Quick guide