Montaj elemanı Taşıyıcı kol sistemleri için

Model numarası: SG 6206900

Dirsek parçaları, dirsek bağlantı elemanları, ara mafsallar, duvar mafsalları, geçmeli mafsallar.

Model numarası:
SG 6206900
Dizayn
taşıyıcı kol sistemi CP 60 için
Ürün açıklaması
Taşıyıcı kol bileşenlerinin plastik kapağına bir ikaz lambası monte etmek için.
Renk
RAL 7024
Montaj seçenekleri
Sinyal kulesinde, 2368001 bağlantı elemanıyla modüler bağlantılı
Signal pillar
3'lü LED
IP 65 modüler
Ürün numarasına dair not
Taşıyıcı kol sistemi CP 60 dirsek bağlantı elemanı 90° 6206.380, açılı bağlantı parçası 90° 6206.600, ara mafsal CP 6206.620, duvar montaj aparatı 6206.740, tepe montaj aparatı 6206.700, CP 60 üzerine CP 40 6206.640 taşıyıcı kol kombinasyonu için köşe dönüş adaptörü 90°
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,06 kg
Brüt ağırlık
0,099 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177684409
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Ürün açıklaması
CP Montaj aparatı, ışıklı kolon, 60, köşe dönüş
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Quick guide