Montaj elemanı Taşıyıcı kol sistemleri için

Model numarası: SG 6212900

Dirsek parçaları, dirsek bağlantı elemanları, ara mafsallar, duvar mafsalları, geçmeli mafsallar.

Model numarası:
SG 6212900
Dizayn
CP 120 ve CP 180 taşıyıcı kol sistemi için
Ürün açıklaması
Taşıyıcı kol bileşenlerinin plastik kapağına bir ikaz lambası monte etmek için.
Renk
RAL 7024
Montaj seçenekleri
Sinyal kulesinde, 2368001 bağlantı elemanıyla modüler bağlantılı
Signal pillar
3'lü LED
IP 65 modüler
Ürün numarasına dair not
taşıyıcı kol sistemi CP 120 dirsek bağlantı elemanı 90° 6212.380, açılı bağlantı parçası 90° 6212.600, ara mafsal CP 6212.620, duvar montaj aparatı 6212.740, tepe montaj aparatı 6212.700
taşıyıcı kol sistemi CP 180 açılı bağlantı parçası 90° 6218.600 için tepe montaj aparatı 6218.700
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,104 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177684249
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Ürün açıklaması
CP Işıklı kolon montaj aparatı,120/180
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Further instructions
Kılavuz
Quick guide