- Model numarası:
- SG 2374000
- Dizayn
- Entegre borulu ayak, Ø 25 mm, 110 mm uzunluk
- Renk
- Siyah
- Uzunluk
- 110 mm
- Montaj seçenekleri
- İkaz lambasında, IP 65, 2368001 bağlantı elemanı ile birlikte
- Signal pillar
- 3'lü LED
- IP 65 modüler
- Ölçüler
- Uzunluk: 110 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,039 kg
- Brüt ağırlık
- 0,054 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177219786
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Ürün açıklaması
- SG Işıklı kolon montaj adaptörü,montaj için, siyah
- Dokümantasyonlar
- Diğer veriler
- Kılavuz
- Quick guide