Montaj elemanı Boru montajı için

Model numarası: SG 2374010

Ayaklar, borular, köşebentler.

Model numarası:
SG 2374010
Dizayn
Tek ayak
Renk
Siyah
Montaj seçenekleri
İkaz lambasında, IP 65, 2368001 bağlantı elemanı ile birlikte
Signal pillar
3'lü LED
IP 65 modüler
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,039 kg
Brüt ağırlık
0,041 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177219830
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Ürün açıklaması
SG Işıklı kolon montaj adaptörü, siyah
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Quick guide