Montaj elemanı Boru montajı için

Model numarası: SG 2374020

Ayaklar, borular, köşebentler.

Model numarası:
SG 2374020
Dizayn
Tekli boru, 250 mm uzunluk
Renk
Alüminyum
Uzunluk
250 mm
Montaj seçenekleri
İkaz lambasında, IP 65, 2368001 bağlantı elemanı ile birlikte
Signal pillar
3'lü LED
IP 65 modüler
Ölçüler
Uzunluk: 250 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,07 kg
Brüt ağırlık
0,075 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177219847
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Ürün açıklaması
SG Boru, ışıklı kolon için, L:250mm, alüminyum
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Quick guide