- Model numarası:
- SG 2371000
- Dizayn
- Flaş ışık elemanı
- Ürün açıklaması
- Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.
- Fayda
- Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
- Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.
- Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.
- Işık kaynağı dahil sinyal ve flaş elemanı, doğrudan kullanılabilir.
- Çalışma şekli
- Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
- Malzeme
- Poliamidden pano
Başlık: Polikarbonat, şeffaf
- Renk
- Kırmızı
- Çap
- 70 mm
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 2500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 250 V AC
- Anma akımı maks.
- 125 mA
- Ölçüler
- Yükseklik: 56 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,09 kg
- Brüt ağırlık
- 0,098 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177220072
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Ürün açıklaması
-
SZ Flaş ikaz lambası, 24V DC, kırmızı