- Model numarası:
- SG 2370160
- Dizayn
- LED sabit ışık elemanı
- Ürün açıklaması
- Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.
- Fayda
- Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
- Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.
- Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.
- Çalışma şekli
- Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
- Malzeme
- Poliamidden pano
Başlık: Polikarbonat, şeffaf
- Renk
- Yeşil
- Çap
- 70 mm
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 2500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 250 V AC
- Ölçüler
- Yükseklik: 56 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,075 kg
- Brüt ağırlık
- 0,083 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177656420
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Ürün açıklaması
-
SZ LED ikaz lambası, kesintisiz, 230V, yeşil