Tespit elemanları Somunlar Pano veya ray sistemlerinin sistem deliklerine tespit etmek için. Somunlar Sürgülü somun Montaj rayının ve çerçevesinin tutucu brakete tespitleyici sabitleme parçasına ve kombine sabitleme parçasına monte edilmesi için. Ürüne git Somunlar Geçmeli somunlar Dört köşe 12,5 x 10,5 mm sistem deliklerine sahip panolarda ve raylarda kullanım, kırılıp açılabilen giriş desteği, çinko basınçlı döküm. Ürüne git Somunlar Kafes somunlar Dört köşe 12,5 x 10,5 mm sistem deliklerine sahip panolarda ve raylarda kullanım, Somunlar, vidalamanın yapılacağı aynı tarafa yerleştirilir. Ürüne git Somunlar Yaylı somun M5 Yaylı sistemi sayesinde istenmeyen yer değiştirmelere karşı güvenilir koruma sağlar. Ürüne git Somunlar 19"-Fastener, 1 U Temaslı 482,6 mm (19'') için montaj yüzeyi için sabitleme elemanı Ürüne git Somunlar Kafes somunlar M5/M6, elektronik rafların, 482,6 mm (19") eklentilerinin ve kör plakaların tespit edilmesi için, 482,6 mm (19"). Ürüne git