TS geçmeli somun

Model numarası: TS 8800806

Dikey TS/SE pano profiline montaj için. Vidanın sıkılması ile karkasa iyice bağlanır ve otomatik olarak bir potansiyel dengelemesi oluşturulur.

Model numarası:
TS 8800806
Ürün açıklaması
Dikey TS/SE pano karkası için metrik dişli. Montaj için yiv deliğine takın ve tutturun. Böylece geçmeli somun tutturulmuş olacaktır. Vidanın sıkılması ile karkasa iyice bağlanır ve otomatik olarak bir potansiyel dengelemesi oluşturulur.
Fayda
sac vida için alternatif
Dinamik yükler altında olan bağlantılar için oldukça uygundur
Malzeme
Paslanmaz çelik hassas döküm
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE pano karkasında ve yatay VX SE pano karkasında (genişlikte üstte).
Ölçüler
Dişler: M6
Pano tipi için uygun
TS
VX SE
Dişler
M6
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,085 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181692
EAN
4028177381087
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
TS Geçmeli somunu, M6, 20'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet