Sürgülü somun

Model numarası: PS 4119000

Montaj rayının ve çerçevesinin tutucu brakete tespitleyici sabitleme parçasına ve kombine sabitleme parçasına monte edilmesi için.

Model numarası:
PS 4119000
Montaj seçenekleri
Montaj rayları 23 x 23 mm
Montaj rayı 23 x 73 mm
Montaj flanşı olmayan delikli bölüm 45 x 88 mm
Montaj flanşlı delikli bölüm 23 x 73 mm
Bilgi
Montaj raylarını açılı montaj aparatı kullanmadan monte etmek için, M6 dişli kaydırmalı somunlar önerilir
Ölçüler
Dişler: M4
Dişler
M4
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
0,38 kg
Brüt ağırlık
0,41 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177091863
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Ürün açıklaması
PS U somun, M4 dişli için, 20'li pk