- Model numarası:
- PS 4157000
- Montaj seçenekleri
- Montaj rayları 23 x 23 mm
- Montaj rayı 23 x 73 mm
- Montaj flanşı olmayan delikli bölüm 45 x 88 mm
- Montaj flanşlı delikli bölüm 23 x 73 mm
- Bilgi
- Montaj raylarını açılı montaj aparatı kullanmadan monte etmek için, M6 dişli kaydırmalı somunlar önerilir
- Ölçüler
- Dişler: M5
- Dişler
- M5
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 0,34 kg
- Brüt ağırlık
- 0,36 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Ürün açıklaması
- PS U somun, M5 dişli için, 20'li pk