Kafes somunlar

Model numarası: TS 4164000

Dört köşe 12,5 x 10,5 mm sistem deliklerine sahip panolarda ve raylarda kullanım, sistem deliğinde sağlam mekanik ve elektrik bağlantısı için giriş desteği olarak baskı yaylı.

Model numarası:
TS 4164000
Ürün açıklaması
Montaj kolaylığı sağlamak için tasarlanmış olan sıkıştırma yayı, montaj deliklerine güvenli bir şekilde mekanik veya elektriksel bağlantı yapabilmeyi sağlar.
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
Yatay TS pano profilinde
Yatay VX SE pano karkasında, alt
Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
23 x 23 mm montaj raylarında
23 x 73 mm montaj sistem rayına
45 x 88 mm montaj sistem rayına
23 x 73 mm sistem rayına
Dört köşe 12,5 x 10,5 mm montaj deliklerine sahip panolarda ve raylarda
Ölçüler
Dişler: M6
Dişler
M6
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,463 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181692
EAN
4028177092983
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
SZ Kafes somun, M6, 50'li pk