Kafes somunlar

Model numarası: TS 8800340

Dört köşe 12,5 x 10,5 mm sistem deliklerine sahip panolarda ve raylarda kullanım, Somunlar, vidalamanın yapılacağı aynı tarafa yerleştirilir.

Model numarası:
TS 8800340
Ürün açıklaması
Somunlar, vidalamanın yapılacağı aynı tarafa yerleştirilir. Bu yolla köşe üzerinde aynı yükseklikte veya genişlikte sabitleme noktaları da kullanılabilir. Bu yaylı kafes somunlar montaj deliğine elektriksel bağlantı yapabilmeyi sağlar.
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
Yatay TS pano profilinde
Yatay VX SE pano karkasında, alt
Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
23 x 23 mm montaj raylarında
23 x 73 mm montaj sistem rayına
45 x 88 mm montaj sistem rayına
23 x 73 mm sistem rayına
Dört köşe 12,5 x 10,5 mm montaj deliklerine sahip panolarda ve raylarda
Ölçüler
Dişler: M6
Dişler
M6
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,166 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181692
EAN
4028177231849
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
TS Kafes somun, tırnaklı, M6, 50'li pk