- Model numarası:
- TS 8800350
- Ürün açıklaması
- Somunlar, vidalamanın yapılacağı aynı tarafa yerleştirilir. Bu yolla köşe üzerinde aynı yükseklikte veya genişlikte sabitleme noktaları da kullanılabilir. Bu yaylı kafes somunlar montaj deliğine elektriksel bağlantı yapabilmeyi sağlar.
- Montaj seçenekleri
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- 23 x 23 mm montaj raylarında
- 23 x 73 mm montaj sistem rayına
- 45 x 88 mm montaj sistem rayına
- 23 x 73 mm sistem rayına
- Dört köşe 12,5 x 10,5 mm montaj deliklerine sahip panolarda ve raylarda
- Ölçüler
- Dişler: M8
- Dişler
- M8
- Paketteki adet
- 50 adet
- Net ağırlık
- 0,05 kg
- Brüt ağırlık
- 0,145 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181692
- EAN
- 4028177247093
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Ürün açıklaması
-
TS Kafes somun, tırnaklı, M8, 50'li pk