Kafes somunlar

Model numarası: EL 2092300

M5/M6, elektronik rafların, 482,6 mm (19") eklentilerinin ve kör plakaların tespit edilmesi için, 482,6 mm (19").

Model numarası:
EL 2092300
Dizayn
Kontaksız
Ürün açıklaması
Elektronik rafların, 482,6 mm (19") eklentilerinin ve kör plakaların tespit edilmesi için, 482,6 mm (19"). 0,8 - 250 mm'lik kalınlıktaki profil saclarının kullanımı için. Tercihe göre 482,6 mm (19") profil/pano ile eklentilere temaslı veya temassız.
Ölçüler
Dişler: M6
Malzeme kalınlıkları için
1,2 ‐ 1,5 mm
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,15 kg
Brüt ağırlık
0,202 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181692
EAN
4028177187382
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
EL Somun M6, sac kalınlıkları: 1,2-1,5 mm için, temassız, 50'li pk