Kafes somunlar

Model numarası: EL 2094200

M6 dişli, temas noktalı kafes somun

Model numarası:
EL 2094200
Dizayn
Temaslı
Ürün açıklaması
Elektronik rafların, 482,6 mm (19") eklentilerinin ve kör plakaların tespit edilmesi için, 482,6 mm (19"). 0,8 - 250 mm'lik kalınlıktaki profil saclarının kullanımı için. Tercihe göre 482,6 mm (19") profil/pano ile eklentilere temaslı veya temassız.
Ölçüler
Dişler: M6
Malzeme kalınlıkları için
0,8 ‐ 2,5 mm
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,25 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181692
EAN
4028177014152
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
EL Somun M6, sac kalınlıkları: 0,8-2,5 mm için, temaslı, 50'li pk