Tespit elemanları Cıvatalar Somunlara veya sistem deliklerine uygun. Cıvatalar Alyan cıvatalar Geçmeli somunlar, kaydırmalı somunlar, kafes somunlar ve dişli bloklar için uygundur. Ürüne git Cıvatalar Delme cıvataları Tek bir işlem adımında elektrikli ve pnömatik aletler ile punta açma, delme ve vidalama. Uyumlu sac kalınlığı: 0,8 - 3 mm. Ürüne git Cıvatalar Dişli şekillendiren cıvatalar Kabin profilindeki, montaj raylarındaki ve çerçevesindeki 4,5 mm çapındaki yuvarlak delikler için. Ürüne git Cıvatalar Alyan sac cıvatalar Torkların uygun aktarımı, daha uzun takım kullanım süresi ve cıvata bağlantılarının sıkılması ve gevşetilmesinde fazla güvenlik ve güvenilirlik için. Ürüne git Cıvatalar İç montaj için vida AX plastik için Aksesuarları pano gövdesinin sabitleme pimlerine monte etmek için. Ürüne git Cıvatalar Geçmeli rakor, 19" Ön tarafta dört köşeli tespitleme deliğine takılan ve ardından tespit cıvatası ile sağlamlaştırılan bir açılır somundan oluşmaktadır. Ürüne git Cıvatalar Sabitleme vidaları Elektronik bileşen rafları için Ürüne git Cıvatalar Tavan sabitleme cıvatası Taşıma halkaları yerine tavan plakasının vidalanması için. Eşpotansiyel oluşturmak için temas rondelalı. Ürüne git