- Model numarası:
- SZ 2486400
- Dizayn
- Paslanmaz çelik için alyan sac cıvatalar
- Ürün açıklaması
- Torkların uygun aktarımı, daha uzun takım kullanım süresi ve cıvata bağlantılarının sıkılması ve gevşetilmesinde fazla güvenlik ve güvenilirlik için.
- Uygulamalar
- Pano karkasındaki, montaj raylarındaki ve çerçevesindeki 4,5 veya 4,7 mm çapındaki yuvarlak delikler için
- Ölçüler
- Dişler: 5
Diş uzunluğu: 13 mm
- Dişler
- 5
- Paketteki adet
- 300 adet
- Net ağırlık
- 0,9 kg
- Brüt ağırlık
- 1,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Ürün açıklaması
-
VX alyan sac vidası, paslanmaz çelik için, ölçü: 5x13 mm