Dişli şekillendiren cıvatalar

Model numarası: SZ 2489000

Kabin profilindeki, montaj raylarındaki ve çerçevesindeki 4,5 mm çapındaki yuvarlak delikler için.

Model numarası:
SZ 2489000
Dizayn
Çapraz yarıklı yuvarlak başlı cıvata
Uygulamalar
Pano karkasındaki, montaj raylarındaki ve çerçevesindeki 4,5 veya 4,7 mm çapındaki yuvarlak delikler için
Ölçüler
Dişler: M5
Diş uzunluğu: 12 mm
Dişler
M5
Paketteki adet
500 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,45 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177025080
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Ürün açıklaması
SZ Çapraz yarıklı yuvarlak başlı cıvata, M5 dişli için