- Model numarası:
- SZ 2504000
- Dizayn
- Altı köşeli vidalar
- Uygulamalar
- Pano karkasındaki, montaj raylarındaki ve çerçevesindeki 4,5 veya 4,7 mm çapındaki yuvarlak delikler için
- Ölçüler
- Dişler: M5
Diş uzunluğu: 10 mm - Dişler
- M5
- Paketteki adet
- 500 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,372 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177025684
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Ürün açıklaması
- SZ Altıgen vida, 300'lü pk