- Model numarası:
- SZ 2487000
- Dizayn
- Delme cıvataları
- Ürün açıklaması
- Tek bir işlemde elektrikli ve pnömatik aletler ile punta açma, delme ve vidalama. Anahtar genişliği: 8 mm
- Uygulamalar
- Uyumlu sac kalınlığı: 0,8 - 3 mm
- Ölçüler
- Dişler: ST 4,8
Diş uzunluğu: 9,5 mm
- Dişler
- ST 4,8
- Paketteki adet
- 300 adet
- Net ağırlık
- 0,6 kg
- Brüt ağırlık
- 0,82 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Ürün açıklaması
-
SZ Self-tapping vida, ST 4.8x16, 300'lü pk