- Model numarası:
- DK 7094110
- Dizayn
- Yarıklı vida
- Ürün açıklaması
- Elektronik ekipman için
- Teslimat kapsamı
- Plastik pullar dahil
- Montaj talimatı
- Maks. sıkma torku 3 Nm
- Ölçüler
- Dişler: M6
Diş uzunluğu: 16 mm - Paketteki adet
- 50 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,28 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177663022
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Ürün açıklaması
- DK M6x16mm , düz vida 50'li pk