Sabitleme vidaları

Model numarası: DK 7094130

Elektronik bileşen rafları için

Model numarası:
DK 7094130
Dizayn
Alyan yuvarlak 25
Ürün açıklaması
Elektronik ekipman için
Teslimat kapsamı
Plastik pullar dahil
Montaj talimatı
Maks. sıkma torku 3 Nm
Ölçüler
Dişler: M5
Diş uzunluğu: 16 mm
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,15 kg
Brüt ağırlık
0,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177663046
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Ürün açıklaması
DK M5x16 vida, 50'li pk