- Model numarası:
 - DK 7094140
 - Dizayn
 - Alyan yuvarlak 30
 - Ürün açıklaması
 - Elektronik ekipman için
 - Teslimat kapsamı
 - Plastik pullar dahil
 - Montaj talimatı
 - Maks. sıkma torku 3 Nm
 - Ölçüler
 - Dişler: M6
Diş uzunluğu: 16 mm - Paketteki adet
 - 50 adet
 - Net ağırlık
 - 0,25 kg
 - Brüt ağırlık
 - 0,3 kg
 - Gümrük tarifesi numarası
 - 73181900
 - EAN
 - 4028177663053
 - ETIM 9
 - EC000889
 - ECLASS 8.0
 - 23110190
 - Ürün açıklaması
 - DK M6x16 vida, 50'li pk