Alyan cıvatalar

Model numarası: SZ 2504500

Geçmeli somun, kayar somun, kafesli somun ve takma somun için uygundur, boyut M6 x 12.

Model numarası:
SZ 2504500
Dizayn
Alyan cıvatalar
Ürün açıklaması
Torkların uygun aktarımı, daha uzun takım kullanım süresi ve cıvata bağlantılarının sıkılması ve gevşetilmesinde fazla güvenlik ve güvenilirlik için.
Ölçüler
Dişler: M6
Diş uzunluğu: 12 mm
Dişler
M6
Paketteki adet
300 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Brüt ağırlık
1,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177214811
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Ürün açıklaması
SZ Multi tooth vida, M6x12, 300'lü pk