Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- TS 8800370
- Ürün açıklaması
- 23 x 23 mm'lik montaj raylarını farklı şekillerde sabitleme seçenekleri sunuyor. Dış yüzeyden destekleme veya pano içinde ek bir alan yaratmak için.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Teslimat kapsamı
- 24 vida dahil, 5,5 x 13 mm.
- Montaj seçenekleri
- Dikey TS, SE kabin profilinde kabin dış tarafı ile aynı hizada
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde iç kabin genişliği ile aynı hizada
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 24 adet
- Net ağırlık
- 1,08 kg
- Brüt ağırlık
- 1,24 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- TS Bağlantı aparatı,23x23mm ray için 24'lü paket