- Model numarası:
- SZ 4182000
- Ürün açıklaması
- 23 x 23 mm'lik montaj raylarını farklı şekillerde sabitlemek için.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Teslimat kapsamı
- 1 takım = 1 montaj dirseği, 1 vida M6 x 12 mm, 1 kafes somun M6
- Montaj seçenekleri
- İsteğe bağlı olarak: Pano dış tarafı veya pano boşluk genişliği
- Dikey TS kabin profilinde: 8800.808 geçmeli somun veya VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden, dikey ofsetli, TS montaj rayı 25 x 38 mm üzerinden
- Dikey VX, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay VX, TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- Panolarda ve raylarda dört köşe 12,5 x 11 mm montaj delikleri ile
- Bilgi
- Kaydırmalı somun (Öneri: M6)
- Pano tipi için uygun
- VX
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 24 adet
- Net ağırlık
- 1,2 kg
- Brüt ağırlık
- 1,509 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- PS Montaj aparatı, 23x23mm raylar için, 24'lü pk