Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- SZ 4181000
- Ürün açıklaması
- 23 x 23 mm'lik montaj rayını hızlı bir şekilde sabitlemek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Tutucu dirsek, sol
Tutucu dirsek, sağ
Montaj malzemeleri dahil - Montaj seçenekleri
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- Dört köşe 12,5 x 10,5 mm montaj deliklerine sahip panolarda ve raylarda
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 0,96 kg
- Brüt ağırlık
- 1,044 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- PS Montaj aparatı,açılı,23x23mm ray için,12'li pk