- Model numarası:
- TS 4134000
- Ürün açıklaması
- Montaj rayları ve montaj yüzeylerini 45 ° açıyla monte etmek için. Standart olarak iki montaj seçeneği ile: Zemin yüzeyine iletken olarak veya montaj yüzeyinden izolasyonlu.
- Malzeme
- Ray köşe bloğu: Çinko pres döküm
İzolasyon parçaları: Plastik
- Teslimat kapsamı
- Açı parçası
İzolasyon parçası
Yalıtım vidası
2 montaj vidası
Geçmeli somun M8
- Montaj seçenekleri
- Yatay ve dikey VX pano profilinde
- İç montaj düzeyi için sistem rayında
- Tutucu veya mesafe parçalarında
- Hızlı montaj bloğunda
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde 8800.806 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- Panolarda ve raylarda dört köşe 12,5 x 11 mm montaj delikleri ile
- Pano tipi için uygun
- VX
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 0,9 kg
- Brüt ağırlık
- 0,995 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
PS Ray köşe bloğu, 12'li pk