TS montaj elemanları sistem çerçevesi 17 x 73 mm için

Model numarası: TS 8612010

Örneğin montaj plakaları gibi parçalar rakora erişimi engellediğinde, TS sistemi çerçevesinin sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 8612010
Çalışma şekli
Örneğin montaj plakaları gibi parçalar rakora erişimi engellediğinde, TS sistemi çerçevesinin sabitlenmesi için.
Sistem çerçevesine veya pano çerçevesine de vidalanabilir ve dokunma koruması muhafaza kapakları ya da ana şalter kaplamaları için tutucu olarak da kullanılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Paketteki adet
12 adet
Net ağırlık
0,3 kg
Brüt ağırlık
0,329 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177522732
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Bağlantı aparatı, TS 8612xxx için, 12'li pk