- Model numarası:
- TS 7091100
- Ürün açıklaması
- Yatay kabin profilinde hızlı sabitleme veya iki yatay sistem ya da montaj çerçevesi arasında kaskadlı kablo geçişi için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Tutucu dirsek, sol
Tutucu dirsek, sağ
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE pano karkasında, alt
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- Dört köşe 12,5 x 10,5 mm montaj deliklerine sahip panolarda ve raylarda
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Montaj talimatı
- Her C profil rayında sabitleme için iki tutucu dirsek gereklidir
- Pano tipi için uygun
- TS
- TS IT
- SE
- Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 0,32 kg
- Brüt ağırlık
- 0,346 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal