- Model numarası:
- VX 4164500
- Fayda
- Pano profili çevresinde montaj
- Montaj kolaylığı sağlamak için tasarlanmış olan sıkıştırma yayı, montaj deliklerine güvenli bir şekilde mekanik veya elektriksel bağlantı yapabilmeyi sağlar
- Yandan kolayca yerleştirilebilir
- Tornavidayla güvenli ve kolay çözme
- Montaj seçenekleri
- Yatay ve dikey VX pano profilinde
- 23 x 64 mm sistem rayına
- 23 x 89 mm sistem rayına, paslanmaz çelik
- 23 x 64 mm montaj sistem rayına
- Panolarda ve raylarda dört köşe 12,5 x 11 mm montaj delikleri ile
- VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
- VX SE taban çerçevesinde
- null
- Ölçüler
- Dişler: M6
- Pano tipi için uygun
- VX
- Dişler
- M6
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 0,12 kg
- Brüt ağırlık
- 0,175 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181692
- EAN
- 4028177920996
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Ürün açıklaması
-
VX Kafes somunu, vida dişi M6