Kafes somunlar VX için

Model numarası: VX 4166.500

Pano profilinin her yerinde metrik bağlantı için.

Model numarası:
VX 4166.500
Fayda
Pano profili çevresinde montaj
Montaj kolaylığı sağlamak için tasarlanmış olan sıkıştırma yayı, montaj deliklerine güvenli bir şekilde mekanik veya elektriksel bağlantı yapabilmeyi sağlar
Yandan kolayca yerleştirilebilir
Tornavidayla güvenli ve kolay çözme
Montaj seçenekleri
Yatay ve dikey VX pano profilinde
23 x 64 mm sistem rayına
23 x 89 mm sistem rayına, paslanmaz çelik
23 x 64 mm montaj sistem rayına
Panolarda ve raylarda dört köşe 12,5 x 11 mm montaj delikleri ile
VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
VX SE taban çerçevesinde
null
Ölçüler
Dişler: M5
Pano tipi için uygun
VX
Dişler
M5
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
0,16 kg
Brüt ağırlık
0,173 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181692
EAN
4028177942240
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
VX Captive nut, thread: M5
Dokümantasyonlar
Info sheet