Çeçeve bağlantı parçası TS montaj rayı için, 17 x 17 mm

Model numarası: SV 9673901

TS montaj rayı için, 17 x 17 mm.

Model numarası:
SV 9673901
Ürün açıklaması
TS montaj rayı 17 x 17 mm sabitlemesi için entegre M4 dişli delikli montaj parçası.
Uygulamalar
Kendiliğinden tutturulacak şekilde TS sistemine takılabilir ve bir vidayla çerçeveye sabitlenebilir.
Malzeme
Çinko pres döküm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Yatay TS, VX SE pano karkasında
Dikey TS, VX SE kabin profiline
Ayrıca TS sistemli başka bir profilin sabitlenmesinde de kullanılabilir.
Pano tipi için uygun
TS 8
Paketteki adet
24 adet
Net ağırlık
1,008 kg
Brüt ağırlık
1,175 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SV Bağlantı aparatı,Mini-TS prf. ,24'lü pk.