TS montaj rayı 17 x 17 mm TS için

Model numarası: SV 9673940

Bara bölmesinin ayrılması için yardımcı konstrüksiyon oluşturmak için ve hafif ve orta derecede yüklenme için montaj çerçevesi olarak kullanılır.

Model numarası:
SV 9673940
Dizayn
Dış montaj seviyesi için
Ürün açıklaması
3 büküm TS karkas için montaj profili. Omnibüs çubuk alanının ayrılması için destek yapısının oluşturulmasına
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Uzunluk
262,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: = 400 mm
Derinlik: = 400 mm
Paketteki adet
12 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
1,261 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177543485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SV Mini-TS Profil, KD:425/800mm,L:262.5mm,12'li pk