Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- SV 9673953
- Dizayn
- Arka bölümde üst tarafta bulunan bara sistemlerinin dikey olarak ayrılması için
- Ürün açıklaması
- 3 büküm TS karkas için montaj profili. Omnibüs çubuk alanının ayrılması için destek yapısının oluşturulmasına
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Uzunluk
- 487,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 2,16 kg
- Brüt ağırlık
- 2,348 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- SV Mini-TS Profil, KY:500mm, L:487.5mm, 12'li pk