TS montaj rayı 17 x 17 mm TS için

Model numarası: SV 9673981

Bara bölmesinin ayrılması için yardımcı konstrüksiyon oluşturmak için ve hafif ve orta derecede yüklenme için montaj çerçevesi olarak kullanılır.

Model numarası:
SV 9673981
Dizayn
Arka bölümde alt tarafta bulunan bara sistemlerinin dikey olarak ayrılması için
Ürün açıklaması
3 büküm TS karkas için montaj profili. Omnibüs çubuk alanının ayrılması için destek yapısının oluşturulmasına
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Uzunluk
712,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 800 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650
Paketteki adet
12 adet
Net ağırlık
3 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177543324
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234