- Model numarası:
- VX 5302037
- Ürün açıklaması
- Her VX IT çerçevesi kolayca demontaj olabilen bir kirişe dönüştürülebilir. Bu amaçla, tavan ve taban çerçevesi isteğe bağlı olarak genişlik ve derinliğe göre ayrılabilir. Dört bağlantı aparatı çerçeve profiline takılarak vidalanır. Çerçevenin dış ebatları değişmez. Çerçevenin dış ebatları değişmez.
- Teslimat kapsamı
- 4 bağlantı elemanı, iç
4 bağlantı elemanı, dış
Topraklama şeridi
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Pano sisteminin ulaşılabilir azami IP koruma sınıfı, çerçevenin ayrılmasıyla sınırlandırılmıştır.
- Çerçeve yapısının statik yük kapasitesi 8.000 N'a düşürülmüştür
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,227 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
Kit for separate frame VX, each TS frame is easily converted to a rack suitable for dismantling. To do this, the frame sections in the roof and base frame must be separated, optionally in the width or depth.