CMC III sensörleri

Model numarası: DK 7030.190

CMC III genel sensör

Model numarası:
DK 7030.190
Dizayn
Genel sensör
Ürün açıklaması
CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
Sensörün, ilgili uygulamaya göre yapılandırılabilen iki dijital girişi ve bir analog girişi bulunur
Dijital girişler 2x potansiyelsiz kontak denetimi, 2x S0-Bus (enerji ölçüm cihazları) veya 1x Wiegand arayüzü (harici Access sistemleri) olarak yapılandırılabilir. Analog giriş 4 - 20 mA arayüzü olarak kullanılabilir
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Genel sensör
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
analog, 4 - 20 mA
2 dijital giriş/S0-Bus/Wiegand
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
4
PU katılımcı sayısı (maks.)
32
PDU cihazı sayısı (maks.)
16
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,125 kg
Brüt ağırlık
0,199 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85319000
EAN
4028177659544
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Universal sensör
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Graphics